CONFIG+ - 配置和诊断软件
2868059

Config+完全版,用于INTERBUS系统的组态和诊断

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

使用可整合的DTM通过FDT进行设备参数设置
通过BootP服务器进行IP地址分配
INTERBUS和以太网网络组态
几个带有辅助支持(MDC Wizard)的设备参数化
监视器的接线检查功能
对实体和组态拓扑进行读取和比较
主板或控制板甚至是同一项目中的数个控制板的参数化
自动地址分配或通过“拖放”方法分配地址