用于带PCI总线的PC机的INTERBUS系统耦合器
系统耦合器将主从站的功能集成在一个控制板中,体积更小,成本更低。
只要PC机在低层INTERBUS系统中用于控制功能,同时需要与高层INTERBUS系统建立彼此无互动的连接,就可以使用该类系统耦合器。
机器人内部控制就是典型范例,PC机对其进行控制,同时连接系统网络。
应用程序的软件接口与INTERBUS第四代PC控制板兼容,如IBS PCI SC/I-T控制板。和所有G4控制板一样,组态、参数化和诊断均通过INTERBUS CMD软件进行。
系统耦合器允许连接一个24 V DC外部电源,以保证高层INTERBUS系统运行不会中断。
IBS PCI SC/RI/I-T
-
终端模块
2730080
产品详情
适配产品
优势
外部24 V DC电源
通过OPC服务器直接集成在基于OPC的可视化系统中
将数块控制板集成到一台PC中,可监视数条INTERBUS线
使用Diag+进行参数化和诊断
驱动兼容
通过可视化站访问INTERBUS系统数据和控制器数据
支持INTERBUS参数通道(PCP)
通过HFI访问高层语言应用场合