实用信息
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
工业人工智能
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
IBS OPC SERVER - 编程软件
IBS OPC SERVER
-
编程软件
2729127
INTERBUS OPC服务器,分布式INTERBUS、以太网网络和可视化之间的通信接口。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程
供货范围
CD-ROM内含德语、英语、法语、西班牙语版本的产品及在线文档
系统属性
软件预期用途
驱动
功能
基本功能
OPC服务器2.xx版本支持OPC标准功能和多有可选接口(符合OPC规格 DA 1.0a和DA 2.04)
网络功能(远程服务器)
同时支持多个控制面板
OPC组态工具直接集成在PC WORX和CMD的用户接口中,并包含在CD中。
集成的OPC测试和诊断客户端
系统限制
64个以太网连接
关联硬件
Phoenix Contact控件
所支持的控制器
INTERBUS第4代控制板: 现场控制器,远程现场控制器,Inline控制器,基于PC的标准控制器,Factoryline控制器
I/O节点的数目
无关
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
MS Windows XP SP3,MS Windows 2000 SP4,MS Windows NT 4.0 SP6
处理器
Pentium 4/Celeron,1 GHz
硬盘存储器
512 Mbyte
主存储器
500 Mbyte
支持的浏览器
Internet Explorer 5.5 或更高版本
支持的语言
德语、英语、法语、西班牙语
光驱动
CD-ROM
软件要求
IBS PC WORX ≥ 2.00或IBS CMD G4 ≥ 4.5
屏幕分辨率
640 x 480
商业数据
订货号
2729127
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRDBAG
产品关键代码
DRDBAG
GTIN
4017918163297
单件重量(含包装)
259.9 g
单件重量(不含包装)
250.9 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助