PLC/DCS迁移和升级
SLBI 75-SET - 安装适配器
SLBI 75-SET
-
安装适配器
1651838
DIN导轨适配器,用于使用NS 35 DIN导轨固定第二个安装层。套件包括2个DIN导轨适配器。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨适配器
尺寸
尺寸图
宽度
16.5 mm
高度
72.1 mm
深度
97.7 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 55 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 55 °C
允许湿度(存放/运输)
< 90 %
安装
安装类型
NS 35/15,NS 35/7,5
商业数据
订货号
1651838
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2A8Z
产品关键代码
DK2A8Z
GTIN
4067923185647
单件重量(含包装)
73.6 g
单件重量(不含包装)
73.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1206421
NS 35/15 ZN PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1206599
CLIPFIX 35
-
终端固定件
3022218
E/UK-NS 35
-
终端固定件
1202577
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助