VARIOFACE PLC/DCS迁移和升级

PLC/DCS迁移和升级

VARIOFACE PLC/DCS迁移产品组合支持即插即用,可快速、轻松将I/O信号从旧有I/O系统迁移到全新I/O系统。保留现有现场布线,实现无缝集成,可显著减少布线错误,减少回路检查次数,并缩短停机时间。由此提高系统的效率和可靠性。

优势

  • 通过定制解决方案,简便快速地升级至先进的PLC/DCS控制系统
  • 插拔式迁移组件缩短流程停机时间
  • 通过保留现有现场布线,可简化规划并最大限度减少回路检查
  • 安装支架易于安装且维护轻松,无需改动控制柜即可更换PLC,不影响空间布局

新产品

漂浮在空中的VARIOFACE迁移解决方案

升级至西门子SIMATIC® ET 200SP HA

迁移后即插即用,无需重新接线

VARIOFACE迁移解决方案支持即插即用,可将I/O信号从ET 200M/S7-300快速迁移到ET 200SP HA。原有的现场接线则保留不变。这可减少接线错误、回路检查和停机时间,从而提高效率和可靠性。

主要特点

  • 配有模块、电缆和支架的迁移系统
  • 模拟量和数字量I/O卡件的迁移
  • 提供24 V和120 V/230 V型号
  • 连接:D-SUB或直插式连接器
  • 模块宽度:40 mm(标准)/47 mm(特殊型号)
  • 无卤素电缆解决方案
  • 温度范围:-20°C ... +60°C

优势

  • 通过量身定制的经验证解决方案,快速、简便地升级到SIMATIC® ET 200SP HA
  • 插拔式迁移组件可缩短过程停机时间
  • 通过复用现有现场接线,可简化规划并显著减少回路检查
  • 安装支架易于安装和维护,无需改动控制柜即可更换PLC,不影响空间布局

即插即用:高效的PLC/DCS升级

从SIMATIC® ET 200M/S7-300升级至ET 200SP HA 轻松打造适配未来需求的系统

拆卸旧款SIMATIC® ET 200M/S7-300
安装支架和迁移模块的安装
新款SIMATIC® ET 200SP HA的安装和连接
拆卸旧款SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. 将带有现有现场布线的旧款ET 200M/S7-300前端适配器拆下
  2. 拆除旧有控制器

安装支架和迁移模块的安装

  1. 在旧款控制器的位置装配安装支架
  2. 将相应迁移模块放置到板后安装层上
  3. 将相应的板前连接器和连接电缆连接到迁移模块

新款SIMATIC® ET 200SP HA的安装和连接

  1. 将新款ET 200SP HA I/O系统装配到安装支架的板前安装层
  2. 将连接电缆连接至相应的I/O卡件

VARIOFACE迁移解决方案安装支架 快速转换,无需改动结构

耐用型安装支架可实现不影响空间布局的升级,无需改动控制柜。该方案继续使用现有DIN导轨钻孔和已接线的ET 200M/S7-300板前连接器,可缩短安装时间。抽拉倾斜机构带有15 逐级锁定功能,既可保证易于上手操作,又能避免与其他固定件发生碰撞。

优势

  • 采用第二安装层设计,无需改动控制柜即可更换ET 200M/S7-300,不影响空间布局
  • 快速转换,继续使用现有DIN导轨钻孔和已接线的板前连接器
  • ET 200SP HA采用带逐级锁定装置的抽拉倾斜机构,易于上手操作,安装时不会发生碰撞
  • 采用坚固的不锈钢底座,机械性能可靠,稳定耐用

实现PLC/DCS升级的解决方案详情

交互式图像映射:VARIOFACE迁移解决方案 – 配备迁移模块和SIMATIC® ET 200SP HA的安装支架
安装支架
尽管ET 200SP HA的安装高度更高,但坚固的安装支架仍可替换旧有硬件设备,不影响空间布局。只需将新的I/O系统安装在线槽前方的安装层上,无需进行任何改动。该机构采用巧妙的抽拉与倾斜设计,便于安装及维护作业,同时可避免与其他固定件碰撞。
安装支架
用于24 V数字量和模拟量I/O信号的迁移模块
专为模拟量和数字量24 V I/O卡件定制的迁移模块,可实现ET 200M/S7-300与ET 200SP HA之间简单、可靠的即插即用信号连接。这些模块专为配备20位或40位ET 200M/S7-300正面连接器的卡件而设计。
用于24 V数字量和模拟量I/O信号的迁移模块
D-SUB系统电缆
这款带D-SUB连接器的预组装迁移电缆专为数字量和模拟量24 V I/O卡件设计。该电缆专为配合安装支架进行双层安装而设计:其配备的侧面出线有助于在下方安装层实现更低的安装高度。
D-SUB系统电缆
用于120 V/230 V数字量I/O信号的迁移模块
专为120 V/230 V数字量I/O卡件设计的专用迁移模块,可实现ET 200M/S7-300与ET 200SP HA之间快速、安全的信号连接。这些模块专为配备20位或40位ET 200M/S7-300正面连接器的I/O卡件而设计。
用于120 V/230 V数字量I/O信号的迁移模块
配备西门子K0接线端子的迁移电缆
这些预组装迁移电缆配备原装西门子K0接线端子,专为120 V/230 V数字量I/O卡件设计。该电缆套装专为配合安装支架进行双层安装优化设计。
配备西门子K0接线端子的迁移电缆

早已使用VARIOFACE系统布线? 即插即用:更换电缆,继续生产

轻松迁移:如果已使用菲尼克斯电气的系统布线,那么只需更换系统电缆即可换用新款SIMATIC® ET 200SP HA。
现场布线保持不变:拔掉旧电缆,换上新电缆,即可继续快速生产。

将现有系统布线组件迁移至全新I/O系统

第1步:

  • 断开现有现场布线的板前连接器
  • 拆除陈旧硬件

第2步:

  • 安装新款ET 200SP HA I/O系统
  • 将全新连接电缆连接到相应的I/O模块上
电子文档
适用于西门子SIMATIC® ET 200SP HA的系统布线

文档将提供有关即插即用方案的各项信息,适用于新装置和始于ET 200M的迁移。
使用SIMATIC® ET 200SP HA和菲尼克斯电气系统布线,助力过程自动化适应未来发展。尽享高效规划、安装和调试的优势。

打开电子文档
产品手册:适用于西门子SIMATIC® ET 200SP HA的系统布线

您可能还对以下内容感兴趣