发电站自动化 发电站自动化可优化运行流程,进而提高效率。使用控制系统和传感器对流程进行持续监测和控制。自动化系统可精确闭环控制能源流,支持快速故障响应,助力提高系统可靠性和安全性。
定制化的自动化解决方案
菲尼克斯电气提供定制化发电站自动化解决方案,旨在提高发电站性能。先进控制系统可实现能源流的精确闭环控制。传感器和I/O模块持续采集运行数据,支持快速故障响应。此类自动化技术助力优化流程,进而提升发电站整体性能。
适应未来需求的老旧发电站
伴随着能源转型,洪托夫压缩空气储能电站和燃气轮机发电站面临全新挑战。PLCnext Technology生态系统采用开放式架构,即使是较老的控制技术也能集成并适应未来的需要。此外,先进的安全标准也保障了数据安全。
联系人
Matthias Schröder
能源管理部门商务拓展经理
我将竭诚助力您打造未来数字化电网。