发电站通信 发电站数据通信是系统监测和控制的关键所在。数据通信包括测量数据、控制命令和状态信息在不同系统及设备之间的传输。依托工业以太网交换机和WLAN接入点等先进技术以及安全协议,助力实现可靠高效的通信,进而优化运行。
数据是一种全新资源
菲尼克斯电气提供种类齐全的发电站数据通信产品系列。工业以太网交换机确保稳定的网络连接,而WLAN接入点则助力灵活的无线通信。菲尼克斯电气控制器和I/O模块性能卓越,可实现精确的数据处理和传输。产品系列还包括防火墙和VPN等安全解决方案,有效保护敏感数据。此类技术有助于优化运行过程,提高系统可用性。
联系人
Matthias Schröder
能源管理部门商务拓展经理
我将竭诚助力您打造未来数字化电网。