发电站的可靠供电 发电站组件的供电和保护至关重要。菲尼克斯电气提供配套产品组合,确保系统的可靠供电与顺畅运行。
保障系统可用性
确保发电站始终如一的高可用性,避免意外故障。在对运行安全性要求苛刻的应用中,通常需要采用冗余供电方案。由此确保某一电源装置故障时不会导致发电站停机。菲尼克斯电气的电子式断路器种类齐全,可为供电系统提供智能保护。采用EMC滤波器可以缓解并消除高频、低能量的干扰。针对瞬时和高能量的峰值电压,可使用防雷和电涌保护器。
联系人
Matthias Schröder
能源管理部门商务拓展经理
我将竭诚助力您打造未来数字化电网。