您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Schluchseewerk公司抽水蓄能电站所用的紧凑型高密度矩阵接线单元 Schluchseewerk AG公司拥有五座抽水蓄能电站,是德国高莱茵河区 (High Rhine) 主要的电力公司之一。在开关设备的现代化改造过程中,其中一项要求便是优化高密度矩阵接线单元系统的操作。该公司最终选择了菲尼克斯电气的PTRV高密度矩阵接线单元系统。

瓦尔茨胡特 (Waldshut) 抽水蓄能电站内部视图
水电站

客户概况

Schluchseewerk AG公司始建于1928年,总部设在劳芬堡 (Laufenburg),是欧洲大型水电公司之一。五座抽水蓄能电站的总输出功率达1,862 MW。自然径流水的年总发电量达到4亿千瓦时。

应用

五座抽水蓄能发电站的水泵水轮机由位于霍岑瓦尔德 (Hotzenwald) 森林内一座设于山丘上的库姆莫斯 (Kühmoos) 控制室所控制,所有水库及莱茵河水库也由此管理。建于1966/1967年的220/380 kV开关设备也位于此处,负责将塞京根 (Säckingen) 和威尔 (Wehr) 发电站的电力馈入欧洲综合电网。

在运行近20年后,位于库姆莫斯的控制工程开始频繁出错。寻找故障部件的备件也越来越困难。因此,该公司决定新建控制系统。该项目的电气工程负责人是资产部电气工程分部经理Dietmar Kastner。其团队在劳芬堡总部办公,负责计划和协调改造和新建项目。

现代化改造项目的目的在于解决备件相关问题并采用前沿技术升级系统。

Dietmar Kastner, 资产部电气工程分部经理
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
控制柜所用的PTRV高密度矩阵接线单元系统

解决方案

由于过去采用的是TERMI-POINT®技术,将信号连接到配线架不仅成本很高,也非常耗时。而且,接线必须使用特殊的气动工具。若压缩空气中断,则接线工作必须暂停,直至压缩机恢复工作。

更重要的是,由于这种特殊工具的外形和重量,现场使用起来既不方便又费时。触点变形后容易导致接线点之间短路。

Schluchseewerk AG公司技术人员在对数种配线架进行评估后,决定选择菲尼克斯电气的PTRV高密度矩阵接线单元。该系统的紧凑型设计使其从备选方案中脱颖而出。此外,系统还具有以下几个优势:插芯配有颜色编码,用户可根据操作流程调整标识,也可根据导线颜色标准(DIN VDE 0815、IEC EN 69100)相应设置高密度矩阵接线单元系统。端子配备2.3 mm的测试孔,支持使用标准测试探针进行测试。

安装PTRV高密度矩阵接线单元系统

PTRV高密度矩阵接线单元外形紧凑,相较于过去的解决方案,可节省大约 35%的控制柜内空间。虽仍需使用控制柜,但为Schluchseewerk AG公司节省了大量的柜内空间,有利于将来系统扩展。端子采用先进的直插式连接技术,可显著缩短现场安装时间。该系统还很好地规避了触点变形或触点间短路等问题。端子的防触电保护有效提升了现场工作人员的人身安全。即使是电位高达250 V的信号也可安全连接,这在过去是很难实现的。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
PTRV 8高密度矩阵接线单元

了解有关高密度矩阵接线单元的更多信息

紧凑型PTRV高密度矩阵接线单元可在自动化应用中实现清晰的信号配线。通过颜色编码分层,大量接线工作变得更简单。此外产品还支持正面接线,防止接线错误。