带电涌保护的连接插头,适用于两个SHDSL电信接口(端口)。连接:RJ45(RJ12/RJ11)和插拔式螺钉连接器(COMBICON)。或者,也可以卡接到DIN导轨上。
充电站和家用充电站的电涌保护
使用CHARX protect,可以保护充电站和电动汽车免受因雷击或电网中的切换操作引起的电涌电压所导致的损坏。我们可以为您提供全方位保护概念设计所需的各种保护装置,以保证您的充电桩随时可用 – 无论是在白天或夜间,还是在任何天气条件下,随时都能提供服务。
紧凑型、非“热”插拔并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,用于具有独立的N(中性导线)和PE(保护导线)的3相供电网络(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE),适合用在未计量区域中,放电容量高达50 kA,防雷保护等级III和IV。
电涌保护,用于三条带有公共参考电位的信号线。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
紧凑型、非“热”插拔并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,用于具有独立的N(中性导线)和PE(保护导线)的3相供电网络(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE),适合用在未计量区域中,放电容量高达50 kA,防雷保护等级III和IV,带遥信功能。
CHARX protect基础型:VALVETRAB EV-T2系列电涌保护器的备用插头,用于N-PE路径。
CHARX protect基础型:VALVETRAB EV-T2系列电涌保护器的备用插头,用于L-N路径。
CHARX protect高级型:VALVETRAB EV-T1/T2系列电涌保护器的备用插头,用于N-PE路径。
CHARX protect高级型:VALVETRAB EV-T1/T2系列电涌保护器的备用插头,用于L-N路径。
CHARX protect高级型:插拔式防雷/电涌保护器,符合1/2类/I/II级,用于三相供电网络,零地分开(5线制系统:L1、L2、L3、N、PE),带遥信触点。专为电动汽车设计。
CHARX protect高级型:插拔式防雷/电涌保护器,符合1/2类/I/II级,用于三相供电网络,零地分开(5线制系统:L1、L2、L3、N、PE)。专为电动汽车设计。
优势
- 产品种类齐全,可为充电桩提供全面保护
- 通过受保护电源,实现不间断充电过程
- 安全的电涌保护方案,为所连接的电动汽车提供保护
无风险充电 菲尼克斯电气全方位保护方案
电动汽车充电站的复杂程度不亚于电动汽车:从电源、充电控制器到以太网通信电缆,充电站配备了大量敏感组件。为延长充电桩使用寿命并实现不间断充电过程,需保护此类组件。全面的保护方案涵盖三个领域:
__馈入保护:__II类保护装置和I+II类组合式电涌保护器可保护馈电装置,使其免受因雷击和电网开关操作可能导致的危险电涌电压的损害。
__12和24 V设备保护:__使用III类电涌保护器,可确保电源电压为12或24 V的大量敏感组件长期使用。
__通信保护:__通信组件通常通过以太网连接,也应加以保护。
雷击时家用充电桩会发生什么情况?
适用于交流侧的电涌保护器
保护充电桩和车辆免受因雷击与电涌电压所导致的损坏。
适用于直流侧的电涌保护器
通过直流电网充电时,应保护充电中的电子设备和电池免受瞬态过电压影响。
适用于通信的电涌保护器
防止通信接口因过压而导致损坏和故障。