VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1
-
1/2类防雷/电涌保护器
1180149
CHARX protect高级型:插拔式防雷/电涌保护器,符合1/2类/I/II级,用于三相供电网络,零地分开(5线制系统:L1、L2、L3、N、PE)。专为电动汽车设计。
产品详情
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71.2 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 动作方向 | 3L-N & N-PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 264 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 待机功耗 PC | ≤ 810 mVA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 6.25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 39 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 12.5 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电荷量 | 6.25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 39 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-PE),电流峰值Iimp | 12.5 kA |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电荷量 | 25 As |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 625 kJ/Ω |
| 冲击电流 (10/350) µs (N-PE),电流峰值Iimp | 50 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.2 kV (In时) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In时) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (In时) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.5 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.4 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG - 16 mm²) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A (gG) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1180149 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1151 |
| 产品关键代码 | CL1151 |
| GTIN | 4063151215149 |
| 单件重量(含包装) | 668.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 638 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 10.38千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - 1/2类电涌保护性连接器 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - 1/2类电涌保护性连接器 1180147
优势
通过受保护电源,实现不间断充电过程
为连接的电动汽车提供额外的保护
高性能保护电路,确保高系统可用性
采用统一的插拔式保护装置,在维护期间可轻松进行绝缘测量并更换备件
防错插机械编码