DT-TELE-SHDSL
-
电涌保护器
2801593
带电涌保护的连接插头,适用于两个SHDSL电信接口(端口)。连接:RJ45(RJ12/RJ11)和插拔式螺钉连接器(COMBICON)。或者,也可以卡接到DIN导轨上。
产品详情
| 产品系列 | DATATRAB |
| IEC 类别 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 位数 | 4 |
| 每模块的线对 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 / COMBICON |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.22 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 103 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大连续工作电压UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| 额定电流 | ≤ 380 mA (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 6 µA |
| 残流IPE | ≤ 4 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | ≤ 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | ≤ 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (D1类脉冲数) |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | 150 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | 150 A |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 2.8 MHz / 100 Ω) |
| 典型值 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 25 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 55 pF |
| 电容(线芯-地) | 7 pF |
| 每条路径的电阻 | 3.3 Ω 20 % |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2002 |
| 安装类型 | 采用特殊连接的电涌保护插头和DIN导轨,35 mm |
| 订货号 | 2801593 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3221 |
| 产品关键代码 | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| 单件重量(含包装) | 323 g |
| 单件重量(不含包装) | 320 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |