PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 调制解调器
2313669

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

工业级SHDSL延长器,适用于串行RS-232/422/485接口,支持点对点和线型结构,在内部电缆上可实现高达2000 kbps的串行数据传输,通过USB和LED进行诊断,并配备两个可配置的报警输出。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

最大距离可达20 km
RS-232,高达230.4 kbps
RS-422,高达2000 kbps
RS-485,高达2000 kbps
稳定的调制方法(SHDSL)
用于外部故障报警控制器的2个数字量输出
轻松组态
用于室内电缆