通过现有的双芯电缆即可联网。该系统可在运行过程中进行扩展,而不会造成任何不利影响。
通过即插即用可实现快速调试的基本功能:
• 无需配置
• 自动识别拓扑和数据率,节省时间
• 灵活应用于点到点、线形和环形拓扑
以太网延长器助力低成本连接远距离以太网网络。在千兆应用中,连接距离甚至可长达20 km。使用现有电缆构建复杂以太网应用,可显著降低投资成本。根据应用需求选择合适的延长器。
第二代:非管理型以太网延长器,可用于点对点连接,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,在内部铜缆上传输距离最远可达20 km,通过USB和LED进行诊断,2个SHDSL端口,1个LAN端口。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
千兆级以太网延长器,通过双绞线将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过双绞线为其他设备供电的链路供电功能 (PoL),以太网供电 (PoE) 功能
工业级SHDSL延长器,适用于串行RS-232/422/485接口,支持点对点和线型结构,在内部电缆上可实现高达2000 kbps的串行数据传输,通过USB和LED进行诊断,并配备两个可配置的报警输出。产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
千兆级以太网延长器,通过同轴电缆将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过同轴电缆为其他设备供电的链路供电功能(PoL),以太网供电功能(PoE)
千兆级以太网延长器,通过同轴电缆将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过同轴电缆为其他设备供电的链路供电功能(PoL)
管理型以太网延长器,点对点,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,可更换的电涌保护,2个SHDSL端口,4端口交换器,通过显示屏和以太网进行诊断
千兆级以太网延长器,通过双绞线将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过双绞线为其他设备供电的链路供电功能 (PoL)
可更换的电涌保护模块,仅用于以太网延长器TC EXTENDER 6004 ETH-2S(2702255),2个SHDSL端口,SHDSL漂浮电缆的两线保护,两级保护回路
|
|
|
|
|---|---|---|
| 千兆级延长器 | 以太网延长器 | |
| 目的 | 连接并为具有高带宽要求的设备供电,例如视频应用 | 例如,在自动化网络中通过PROFINET、Modbus/TCP等将多个设备联网。 |
| 拓扑 | 点到点 | 点到点、线形和环形结构 |
| 电缆 | 千兆级双绞线或同轴电缆 | 任何双芯电缆 |
| 距离 | 可达1 km | 可达20 km |
| 数据传输速率 | 可达1 Gbps | 可达15 Mbps (30 Mbps) |
| 为远程设备供电 | 链路供电(PoL)、以太网供电(PoE) | - |
| 诊断 | 本地通过LED | 本地通过LED,远程通过IP、PSI-CONF软件或基于Web的管理 |
| 管理 | - | 通过IP/SNMP v2/v3 |
| 调试 | 即插即用 | 即插即用 |
| 安全 | 路径加密 | 路径加密、VLAN |
| 冗余 | 路径冗余 | 路径冗余,通过STP/RSTP实现IP冗余 |
千兆级延长器 – 高速以太网,传输距离长达1 km
千兆级延长器可通过双芯电缆和同轴电缆实现千兆宽带应用,传输距离长达1 km。使用现有电缆构建复杂以太网应用,大幅降低安装投资成本。
依托链路供电(PoL)和以太网供电(PoE)功能,可使用数据线为相连设备供电。
视频传输数字化具有众多优势,如高分辨率图像和灵活的网络架构。然而当下欠缺合适的技术。通常情况下,只有同轴或其他2芯电缆可用,无法实现以太网传输。此外,距离也往往大于以太网支持的100 m范围。
千兆级延长器可使用现有两芯电缆(无论是两芯电缆还是同轴电缆),实现以太网视频信号的宽带传输。用户即可体验先进以太网技术的优势。与此同时,利用既有电缆可省去高额的安装成本。
高带宽和长传输距离的千兆级延长器
依托此类设备,即可利用现有千兆级双绞线或同轴电缆实现长距离高带宽以太网通信。
千兆级延长器支持宽带以太网应用在长达1 km的距离内实现高达1 Gbps的传输速率。此数据远超以太网最长100 m的标准传输距离,可在使用以太网时自由扩展网络。
现有千兆级双线或同轴电缆已能满足可靠传输的要求。用户亦可使用现有CAT以太网电缆,但并无必要。
适用于视频监控的千兆级延长器
还可通过数据电缆传输供电。千兆级延长器及其相连的PoE终端设备通过PoL和PoE功能供电。
这表明远程千兆级延长器和PoE终端设备无需单独的供电装置来供电。安装更简便快速。该设计可减少设备数量,简化安装作业,进而显著降低成本。
使用简单的两芯电缆,即可将以太网传输距离延长多达20 km
通过以太网延长器,使用双芯电缆即可将以太网传输距离延长多达20 km。因此,管理型和非管理型以太网延长器可在同一网络中组合使用。这一创新设计不仅能轻松实现点对点的以太网连接以构建延长器系统,还可搭建大型IP网络。此外,延长器还通过即插即用技术所带来的轻松调试实现了经济高效的联网,以及所有设备和路径的IP诊断。仅需一台管理型延长器即可远程监控所有延长器路径和设备。若发生线路衰减等突发事件,则系统会发出详细的警告信息。
在此成功案例中,巴德皮尔蒙特(Bad Pyrmont)市政公用事业公司报告了在其工厂中成功使用以太网延长器的情况。这些设备可通过双芯电缆将长达20 km距离内的以太网网络连接起来。轻松启动,即插即用,可实现经济高效的联网,以及所有设备和路径的IP诊断。
观看视频,以了解更多关于以太网延长器的优势和可能的应用场景。
管理型以太网延长器让以太网更简单、经济
借助管理型以太网延长器,可通过IP集中诊断所有设备和路径,并经由SNMP(简单网络管理协议)自动将消息转发到控制中心。
特性:
该设备具有智能、可更换和高级别电涌保护功能。可通过SNMP协议发送以下结果信息:
环形结构中也可实现即插即用
非管理型以太网延长器即插即用,调试更轻松。与管理型延长器不同的是,非管理型延长器对以太网是协议透明的。设备自身并不具备IP地址。这意味着无需网络知识即可在任意IP网络中轻松使用该设备。
非管理型以太网延长器支持点到点、线形和环形拓扑。
通过现有的双芯电缆即可联网。该系统可在运行过程中进行扩展,而不会造成任何不利影响。
通过即插即用可实现快速调试的基本功能:
• 无需配置
• 自动识别拓扑和数据率,节省时间
• 灵活应用于点到点、线形和环形拓扑
以太网延长器不仅可轻松实现点对点的以太网连接,还可扩展IP网络。
仅需使用一台管理型设备,即可轻松远程监控所有延长器路径和设备。
利用VLAN(虚拟局域网),可虚拟划分关键IP网络,提高网络安全性。