EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
以太网延长器
1319322
千兆级以太网延长器,通过双绞线将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过双绞线为其他设备供电的链路供电功能 (PoL),以太网供电 (PoE) 功能
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 以太网延长器 |
| MTTF | 268 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 128 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 54 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 符合ITU G.9960标准的千兆级以太网延长器 |
| 管理功能 | 即插即用,通过LED诊断,设备上有PoL开关 |
| 冗余功能 | 环网网段冗余 (环网网段的所有设备) |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 符合ITU G.9960标准的千兆级以太网延长器 |
| 加密方式 | AES路径加密,高级加密标准 |
| 系统限制 | |
| 支持的设备数目 | ≤ (每个 G.hn 网段,未配备 PoL) |
| 功能 | |
| 基本功能 | 符合ITU G.9960标准的千兆级以太网延长器 |
| 电隔离 | VCC (US+GND) // 以太网 (PoE) // G.hn(无PoL)// FE |
| 主电源类型 | 永久线性 |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 57 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC (无PoL,无PoE) |
| 48 V DC (配备 PoL 或 PoE) | |
| 功耗 | ≤ 7.5 W (无PoL,无PoE) |
| ≤ 37.5 W (未配备 PoL,配备 PoE) | |
| ≤ 37.5 W (配备 PoL,未配备 PoE) | |
| ≤ 82.5 W (配备 PoL,配备 PoE) | |
| 保护电路 | 过载保护,防极性反转; 内部设备保护:2x 5 AF,内部串联二极管 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (PoL电缆符合DIN VDE 0100第523部分) | |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| ≥ 0.5 mm² (PoL电缆符合DIN VDE 0100第523部分) | |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10.00 mm |
| 信号 | Ethernet |
| 基本功能 | 符合ITU G.9960标准的千兆级以太网延长器 |
| 数据: 以太网接口,10/100/1000Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100/1000 Mbps |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 连接方法方面的注意事项 | CAT6 |
| 自适应 | |
| PoE端口状态:始终处于激活状态 模式:自动 |
|
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | < 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP、IPv4和IPv6的透明协议 |
| 最大输出电源 | 15 W (≤ 55°C 时) |
| 30 W (≤ 50 °C 时) | |
| 数据: G.hn接口符合ITU G.9960 | |
| 传输速度 | ≤ 1000 Mbps (取决于数据线质量) |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 防短路保护 |
| 传输长度 | ≤ 1000 m (取决于数据线质量) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 16 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 传输技术 | QAM(正交调幅)载频法 |
| 输出功率 | ≤ 74 W (带PoL) |
| 宽度 | 23 mm |
| 高度 | 101 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 操作: 1g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 操作: 15g,11 ms |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (独立安装,无PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (独立安装,PoE最高15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (独立安装,PoE最高30 W) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 55035 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4,A级,工业领域应用 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (80%调幅,1 kHz) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 频率范围 | 3 GHz ... 6 GHz (80%调幅,1 kHz) |
| 电场强度 | 3 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2.2 kV |
| 信号 | ± 2.2 kV (以太网,G.hn) |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称、未屏蔽的供电线路) |
| ± 1 kV (非对称、未屏蔽的供电线路) | |
| 信号 | ± 1 kV (以太网信号/非对称:屏蔽型以太网电缆) |
| ± 4 kV (以太网信号/非对称:电缆接地,非屏蔽型G.hn电缆) | |
| ± 2 kV (以太网信号/对称:电缆对电缆,非屏蔽型G.hn电缆) | |
| ± 4 kV (电信线路,对称,非屏蔽,具备一次侧保护) | |
| ± 1 kV (电信线路,对称,非屏蔽,不具备一次侧保护) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz (80%调幅,1 kHz) |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 为保证空气流通,应将设备独立安装,与其他设备的四边至少有一厘米的电气间隙。 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
| 订货号 | 1319322 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC361 |
| 产品关键代码 | DNC361 |
| GTIN | 4063151604905 |
| 单件重量(含包装) | 202.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 147 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 23.395千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
PT 4-BE - 电涌保护器--基座 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 网络电缆 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
ME-SAS MINI - 屏蔽夹 2200456
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - 干扰抑制过滤器 2319919
优势
使用现有双绞线或同轴电缆
灵活网络配置
简单的启动,即插即用
网络透明(无需IP组态)
各类标准以太网协议的协议透明传输