ME-MAX-NEF/QUINT20A - 干扰抑制过滤器
ME-MAX-NEF/QUINT20A
-
干扰抑制过滤器
2319919
符合EMC产品EMC1类别的滤波器,用于造船业,适用于QUINT-PS/1AC/24DC/20电源
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
干扰抑制过滤器
绝缘特性
保护等级
II
过电压类别 (EN 61010-1)
III (≤ 2000 m)
污染等级
2
电气特性
相数
1
输入数据
交流电运行
输入电压范围
100 V AC ... 240 V AC ±10 %
频率范围 (f
N
)
50 Hz ... 60 Hz ±10 %
电耗量
≤ 7 A (取决于电源)
推荐使用的输入保护断路器
10 A ... 16 A (特性B、C或类似)
电压压降,输入/输出
≤ 0.35 V AC
输出数据
额定输出电流(I
N
)
20 A
尺寸
产品尺寸
宽度
35 mm
高度
105 mm
深度
114 mm
深度 (设备深度(DIN导轨安装))
107 mm (设备深度(DIN导轨安装式))
安装尺寸
左侧/右侧安装距离
5 mm / 5 mm
顶部/底部安装距离
20 mm / 50 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C (降容 >60°C:2.5 %/K)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
最大高度
≤ 2000 m
允许的最大相对湿度(运行)
≤ 95 % (无冷凝)
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
水平DIN导轨NS35,EN60715
商业数据
订货号
2319919
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPQZ3
产品关键代码
CMPQZ3
GTIN
4046356447454
单件重量(含包装)
284.9 g
单件重量(不含包装)
285 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420202
ETIM
ETIM 10.0
EC002564
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.*09.B.00169
BSH
认证ID: 581
DNV
认证ID: TAA000030X
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助