EXTENDER 1010 ETH COAX-G - 以太网延长器
1319319

千兆级以太网延长器,通过同轴电缆将网络传输距离延长至1千米并将带宽提高至1 Gbps,通过同轴电缆为其他设备供电的链路供电功能(PoL)

产品详情









适配产品



优势

使用现有双绞线或同轴电缆
灵活网络配置
简单的启动,即插即用
网络透明(无需IP组态)
各类标准以太网协议的协议透明传输
稳健可靠的G.hn调制方式
符合DNV标准的造船业认证