适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
C-UB/E - 电涌保护器
C-UB/E
-
电涌保护器
2763701
电涌保护适配器,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口的保护。 连接: BNC 孔式/针式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
注意事项
为满足DC电压的放电条件,请注意以下信息:“电涌保护器必须与发射器单元一起使用,其可在短路情况下关断。”
产品属性
产品类型
收发系统的电涌保护
IEC 类别
C2
C3
D1
类型
保护适配器
电涌保护故障报警
无
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
连接数据
连接方式
BNC 50 Ω
尺寸
尺寸图
宽度
25.4 mm
高度
25.4 mm
深度
80 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
外壳材料
铝
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Shield/Earth Ground
最大连续工作电压U
C
180 V DC
130 V AC
额定电流
3.5 A (25 °C)
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 1 µA
残流I
PE
≤ 2 µA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
5 kA
标称放电电流I
n
(8/20)µs(线芯/屏蔽)
5 kA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(屏蔽-地)
5 kA
脉冲放电电流I
imp
(10/350) µs(线芯-地)
2.5 kA
脉冲放电电流I
imp
(10/350) µs(线芯-屏蔽)
2.5 kA
总放电电流I
Total
(8/20) µs
10 kA
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 470 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰
≤ 590 V
输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰
≤ 470 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态
≤ 33 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态
≤ 33 V
输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)静态
≤ 33 V
残留电压 l
n
,(导线-地)
≤ 160 V (1.5 m电缆)
I
n
(导线-屏蔽)处的残留电压
≤ 55 V
I
n
(屏蔽-地)处的残留电压
≤ 160 V (1.5 m电缆)
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
电压保护水平U
p
(线芯-屏蔽)
≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
电压保护水平U
p
(屏蔽-接地)
≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
响应时间t
A
≤ 100 ns
输入衰减 aE,非对称。
典型值 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω)
截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中
典型值 1 GHz
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR
典型值 1.30 (≤ 150 MHz)
允许的高频功率P
max
,VSWR = xx(50欧姆系统)时
300 W (VSWR = 1.1)
80 W (VSWR = ∞)
电容非对称(屏蔽)
典型值 6 pF
电涌保护故障报警
无
冲击耐受力(线-地)
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
冲击耐受力(线-屏蔽)
C2 - 10 kV/5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
标准和规范
标准/规格
IEC 61643-21
注意事项
2012
标准/规格
EN 61643-21
注意事项
2013
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商业数据
订货号
2763701
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CL3316
产品关键代码
CL3316
GTIN
4017918065638
单件重量(含包装)
102.4 g
单件重量(不含包装)
102.4 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171504
ECLASS-15.0
27171504
ETIM
ETIM 10.0
EC001466
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BNC-DV 50
-
连接器/适配器
2805038
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助