使用以太网扩展器可在现有电缆上实现宽带以太网连接。它是第一代PSI MODEM SHDSL/ETH的后续产品,订货号2313643。以太网扩展器可用于室内2线制和4线制电缆,但不得用于公共电话网络。可以建立点对点、线形或环形结构,范围可达20 km。
可以在第一代设备(PSI-MODEM-SHDSL/ETH,硬件版本4.xx起)组成的网络中使用以太网扩展器。以太网扩展器还可以与管理型以太网扩展器组合使用:TC EXTENDER 6004 ETH-2S,订货号2702255以及TC EXTENDER 4001 ETH-1S,订货号2702253。这样便可以通过IP对所有用户和线路进行集中诊断。
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
以太网延长器
2702409
第二代:非管理型以太网延长器,可用于点对点连接,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,通过USB和LED进行诊断,2个SHDSL端口,1个LAN端口
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| MTTF | 711 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 308 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 125 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 功能 | |
| 诊断功能 | 拓扑结构概览,事件和路径诊断 |
| 日志 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 过滤器功能 | VLAN |
| 管理 | 采用即插即用技术,通过PSI-CONF软件或基于Web的管理进行诊断(仅限管理型以太网延长器) |
| 冗余 | 专有SHDSL冗余协议 (管理型和非管理型以太网延长器) |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 电隔离 | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.32 W |
| 主电源类型 | 永久线性 |
| 测试电压数据接口/电源 | 500 V AC (符合EN/IEC 60079-7) |
| 1.5 kV AC (50 Hz,1 min) | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
| 5 V DC (仅用于组态,通过微型USB B型号) | |
| 典型电流耗量 | < 180 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | ≤ 2 A (在连接站点中运行时,通过DIN导轨连接器) |
| 功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED指示灯:US(电源电压)、ACT/LINK(以太网数据流量)、ERR(错误) 2x LINK / 2x STAT(DSL数据流量端口A和端口B),DIAG(诊断信息) |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 电压输出信号 | 18 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 150 mA (防短路保护) |
| 输出动作 | 已停止通过DIN导轨连接器为设备供电 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 1个端口10/100BaseT(X),自适应 | |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | < 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP、IPv4和IPv6的透明协议 |
| 数据: 符合ITU-T G.991.2的SHDSL接口,最大可用于 | |
| 串行传输率 | 4线制操作: 64 kbps ... 30 Mbps |
| 2线制操作: 32 kbps ... 15.3 Mbps | |
| 连接方式 | 2 x 2位 COMBICON 插拔式连接器 |
| 通道数目 | 2 (2线制操作) |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 传输长度 | < 20 km (取决于数据速率和电缆接线容量) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 14 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 数据: USB 2.0 | |
| 连接方式 | Mini-USB B型,5位 |
| 传输长度 | < 5 m (仅用于组态和诊断) |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (独立式(左右各有40 mm间距),不通过设备向其他模块供电) |
| -20 °C ... 55 °C (模块无间距排列安装且功率损耗低) | |
| -20 °C ... 50 °C (行间无间距) | |
| -20 °C ... 45 °C (无间距并排安装并通过设备为其他模块供电,1.5 A) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF11ATEX2313643X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| UKEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称 /不对称) |
| 输出 | ± 1 kV (非对称,未屏蔽) |
| 信号 | ± 1 kV (非对称,屏蔽以太网电缆) |
| ± 1 kV (非对称:线对地,非屏蔽SHDSL电缆) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 产品可以卡接到所有符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。 |
| 可用的DIN导轨类型 | DIN导轨:35 mm |
| 订货号 | 2702409 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC442 |
| 产品关键代码 | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| 单件重量(含包装) | 267.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 258.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 15.96千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨连接器 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - 电涌保护器 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB电缆 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - 端口防护锁定元件 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 网络电缆 2744827
-
SCC 10-NS35 - 屏蔽端子 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - 以太网延长器 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
最大距离可达20 km
最大15.3 Mbps,2线制操作
最大30 Mbps,4线制操作
稳定的调制方法(SHDSL)
SHDSL数据率自动检测
所有标准以太网协议的透明传输,包括EtherNet/IP™、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT®、KNX、BACnet/IP
网络透明(无需IP组态)
网络电缆型号自动检测(Auto MDI(X))
网络数据率自动检测 (10/100 Mbps)
简单的启动,即插即用
面向未来(IPv4和IPv6兼容)
用于外部故障报警控制器的2个数字量输出