PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
以太网延长器
2313643
第一代:非管理型以太网延长器,可用于点对点连接,线形和环形结构,数据速率高达30 Mbps,采用内部铜电缆时距离可达20 km,通过USB和LED进行诊断,2个SHDSL端口,1个LAN端口
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最大距离可达20 km
最大15.3 Mbps,2线制操作
最大30 Mbps,4线制操作
稳定的调制方法(SHDSL)
PROFINET
SHDSL数据率自动检测
网络透明(无需IP组态)
透明协议
网络电缆型号自动检测(Auto MDI(X))
网络数据率自动检测 (10/100 Mbps)
简单的启动,即插即用
面向未来(IPv4和IPv6兼容)
用于外部故障报警控制器的2个数字量输出