TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
以太网延长器
2702253
产品详情
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| MTTF | 577 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 300 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 128 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 功能 | |
| 诊断功能 | 基于Web访问网段单元的所有管理型和非管理型以太网延长器 |
| SNMP陷阱 | |
| 端口镜像 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 过滤器功能 | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| IP参数化 | 静态IP地址 |
| DHCP客户端 | |
| BootP (交货状态:也可以是BootP / DHCP) | |
| 管理 | 基于网络的管理 (访问网段单元的所有管理型和非管理型以太网延长器,基于角色的用户管理) |
| SNMPv2/v3 | |
| 冗余 | RSTP |
| 专有SHDSL冗余协议 (管理型和非管理型以太网延长器) | |
| 其他功能 | FDCML支持 (用于与FL Network Manager通信) |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 电隔离 | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| 主电源类型 | 永久线性 |
| 测试电压数据接口/电源 | 500 V AC (根据EN/IEC 60079-7标准的规定,遵守特定使用条件的限制。) |
| 1.5 kV AC (50 Hz,1 min) | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 60 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±5 % |
| 典型电流耗量 | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| 功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED指示灯,用于警告、状态和设备信息 |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC,取决于工作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 500 mA (防短路保护) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 信号 | Ethernet |
| Web服务器 | 是 |
| 基本功能 | 以太网延长器符合ITU-T G.991.2标准 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 1个端口10/100BaseT(X),自适应 | |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | < 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| 辅助协议 | ARP、DHCP(客户端)、PING、SNMP |
| 数据: 符合ITU-T G.991.2的SHDSL接口,最大可用于 | |
| 串行传输率 | 2线制操作: 32 kbps ... 15.3 Mbps |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 通道数目 | 1 (2线制操作) |
| 传输长度 | < 20 km (取决于数据速率和电缆接线容量) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 16 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 160 mm |
| 标识材料 (壳体) | 铝 |
| 钢板DC01 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2500 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF16ATEX2702253X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| UKEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称、未屏蔽的供电线路) |
| ± 1 kV (非对称、未屏蔽的供电线路) | |
| 输出 | ± 1 kV (非对称,未屏蔽) |
| 信号 | ± 1 kV (非对称,屏蔽以太网电缆) |
| ± 4 kV (非对称:线对地,非屏蔽SHDSL电缆) | |
| ± 2 kV (对称:线对线,非屏蔽SHDSL电缆) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 组装说明 | 产品可以卡接到所有符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。 |
| 订货号 | 2702253 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC442 |
| 产品关键代码 | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| 单件重量(含包装) | 751.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 258.7 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
适配产品
优势
最大距离可达20 km
最大15.3 Mbps,2线制操作
稳定的调制方法(SHDSL)
自动拓扑和数率检测
所有标准以太网协议的透明传输,包括EtherNet/IP™、Modbus/TCP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT®、KNX、BACnet/IP
网络透明(无需IP组态)
简单的启动,即插即用
报警和信号输出
通过IP进行远程诊断,并通过SNMP自动发送事件消息
SHDSL接口的集成电涌保护
用于使用管理型和非管理型以太网延长器的点到点连接
使用VLAN虚拟划分关键IP网络
通过RSTP冗余提高可用性