CHARX protect – 用于充电站和家用充电站的电涌保护

充电站和家用充电站的电涌保护

使用CHARX protect,可以保护充电站和电动汽车免受因雷击或电网中的切换操作引起的电涌电压所导致的损坏。我们可以为您提供全方位保护概念设计所需的各种保护装置,以保证您的充电桩随时可用 – 无论是在白天或夜间,还是在任何天气条件下,随时都能提供服务。

优势

  • 产品种类齐全,可为充电桩提供全面保护
  • 通过受保护电源,实现不间断充电过程
  • 安全的电涌保护方案,为所连接的电动汽车提供保护
雷雨天停车棚中的电动汽车和家用充电桩

无风险充电 菲尼克斯电气全方位保护方案

电动汽车充电站的复杂程度不亚于电动汽车:从电源、充电控制器到以太网通信电缆,充电站配备了大量敏感组件。为延长充电桩使用寿命并实现不间断充电过程,需保护此类组件。全面的保护方案涵盖三个领域:

__馈入保护:__II类保护装置和I+II类组合式电涌保护器可保护馈电装置,使其免受因雷击和电网开关操作可能导致的危险电涌电压的损害。

__12和24 V设备保护:__使用III类电涌保护器,可确保电源电压为12或24 V的大量敏感组件长期使用。

__通信保护:__通信组件通常通过以太网连接,也应加以保护。

雷击时家用充电桩会发生什么情况?

适用于交流侧的电涌保护器

保护充电桩和车辆免受因雷击与电涌电压所导致的损坏。

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB-SPP
PLUGTRAB-PLT
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB-SPP

PLUGTRAB-PLT

应用 交流馈入保护器,包含防雷保护和终端设备保护器(I+II+III类) 交流馈入保护器(II类) 24 V终端设备保护器(III类)
跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品

适用于直流侧的电涌保护器

通过直流电网充电时,应保护充电中的电子设备和电池免受瞬态过电压影响。

I类/II类VALVETRAB-MB
II类VALVETRAB-MB
I类/II类VALVETRAB-MB

II类VALVETRAB-MB

应用 直流馈入保护器,包含防雷保护(I类/II类) 直流馈入保护器(II类)
跳转至产品 跳转至产品

适用于通信的电涌保护器

防止通信接口因过压而导致损坏和故障。

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

应用 用作配线架的以太网通信保护器 用作连接插头的以太网通信保护器 用作连接插头的SHDSL通信保护器 电信保护器(如CAN)
跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。