市场营销图案:漂浮在空间中的电流和电压变送器

电流和电压测量技术

我们的电流和电压测量技术产品组合提供多种可能的应用方式:使用我们的电流变送器测量任何波形的直流电和交流电以及畸变交流电,并将其转换为多种标准模拟量信号。我们的电压变送器可采集不同信号范围的直流电压和正弦交流电压,并将它们转换为标准模拟量信号。

优势

  • 交流测量变送器可精确测量正弦交流电和畸变电流
  • 采用电流高达600 A的通用型交直流测量变送器,可测量任意波形的大电流
  • MACX MCR系列交直流电压测量变送器可测量高达660 V的直流或交流电压
  • SOLARCHECK系列直流电压测量变送器可测量高达1,500 V DC的电压

新产品

DIN导轨上的CMU-DC

轻松实现电流监测

清晰、纤薄、灵巧集成

CMU-DC电流监测单元高度实用,可检测系统负载,并提供故障预警。CMU-DC的总宽度仅为8 mm,可节省控制柜中的宝贵空间,能够直接灵巧桥接到CLIPLINE complete系列接线端子。

主要特点

  • 可测量达20 A的电流
  • 直观显示利用率,以1 A为单位递增
  • 超过阈值时的可视指示
  • 通过遥信预警
  • 遥信电流状况,以0.1 A为单位递增
  • 通过旋转开关在设备上进行调整
  • 可桥接至PT和XT接线端子

优势

  • 通过直观显示和遥信快速识别使用状况
  • 操作简便,可直接在设备上调整,助力快速投入使用
  • 总宽仅8 mm,可节省更多控制柜空间
  • 可桥接至CLIPLINE complete系列接线端子,始终确保快速集成

电流测量变送器

电流测量变送器

菲尼克斯电气提供满足各类需求的直流、交流和畸变电流测量变送器:

  • 电流测量变送器支持基于Web的管理,适用于电流高达100 A的交直流电和畸变电流
  • 适用于电流高达600 A的交直流电和畸变电流的电流测量变送器
  • 适用于电流高达200 A的交流电和畸变电流的电流测量变送器
  • 适用于电流高达120 A的交流电的电流测量变送器
  • 电流继电器
ECM UC电流测量变送器,配备USB-C接口和基于Web的管理

配备USB-C接口和基于Web管理的电流测量变送器 直观配置,精确测量

ECM UC系列新款电流测量变送器支持基于Web的管理 (WBM),实现直观设备配置,可节省大量时间。只需使用标准USB-C电缆即可将设备连接至PC机。若需进行设置,请在浏览器中打开WBM。设备无需配置外部24 V电源。

在0 … 100 mA到0 … 100 A之间的各个测量范围内,产品均具有低于0.5%的高测量精度。

Modbus型号产品可对测量数据进行数字化处理。ECM UC电流测量变送器在极端低温和高安装高度下也能可靠运行。

电压测量变送器

电压测量变送器

选择合适的测量变送器,采集不同信号范围内的直流和交流电压:

  • 交流电压测量变送器,适用于高达660 V AC的交流电压
  • 直流电压测量变送器,适用于高达660 V DC的直流电压
  • 直流电压测量变送器,适用于高达1,500 V DC的直流电压
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册