您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

HEAVYCON卡入式插芯

通过一致的免工具安装和装配,节省大量时间。原先插芯采用螺钉连接,现直插即可固定。
HEAVYCON卡入式插芯

便捷的免工具布线

HEAVYCON卡入式插芯适用于重载矩形连接器,可提高布线效率。直插式技术和卡入锁紧设计确保操作便捷,安装可靠。无需工具,即可完成接线或安装至连接器壳体。由此可节省大量时间,在市场上独树一帜。

优势

  • 节省大量时间:HEAVYCON卡入式插芯仅需卡接即可安装,无需工具
  • 安装轻松:直插式接口插接轻松省力,易于连接刚性和预处理导线
  • 便捷的接地连接:直插式技术无需工具即可轻松连接保护导线
  • 可靠连接:HEAVYCON卡入式插芯可卡接到连接器壳体,连接抗冲击抗振
  • 轻松集成:卡入式插芯适配各类HEAVYCON STANDARD和EVO系列塑料及金属壳体
依托便捷卡接,HEAVYCON卡入式插芯实现快速装配

便捷卡接实现快速装配

节省安装时间

采用HEAVYCON卡入式插芯,无需工具即可轻松、可靠地将插芯安装至
EVO和STANDARD连接器壳体。锁紧时有声音和触感反馈,确保安装牢固。

HEAVYCON卡入式插芯,轻松连接导线

直插式技术,轻松连接导线

易于操作的连接

HEAVYCON卡入式插芯通过直插式 技术进行装配。因此无需工具即可便捷接线。插芯可直接轻松插入刚性和预制导线,连接可靠。

HEAVYCON卡入式插芯实现安全接地连接

采用直插式技术的安全接地连接

可靠接地

直插式接地连接可轻松连接保护导线,实现抗冲击抗振接线。控制柜内的安装支持直接接线,无需使用工具。

可靠的免工具安装
了解卡入式插芯

直插式HEAVYCON插芯采用卡入锁紧设计,无需工具即可轻松完成一致的安装和装配,操作简便,可节省大量时间。操作无需使用螺丝刀。

跳转至产品
使用HEAVYCON卡入式插芯,实现一致的免工具安装