重载矩形连接器
HC-EE-B06-BWS-PLRGY - 壳体
HC-EE-B06-BWS-PLRGY
-
壳体
1508606
面板安装底座 B6, 带单锁扣, 标识材料: PP, 电缆密封: 无, 标准, 带扁平密封
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M。不适用于D系列端子适配器。
产品属性
产品类型
带锁扣的外壳
外壳类型
面板安装底座
应用
标准
类型
B6
Pg螺钉连接
无
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB (外壳)
V0 (互锁)
密封材料
NBR
NBR
外壳材料
PP
锁扣材料
PA
机械特性
机械参数
锁紧类型
锁扣
连接数据
紧固扭矩
0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于面板安装底座上的M4安装螺钉)
安装
组装说明
不适用于D系列端子适配器
不适用于卡入式插芯
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
冲击强度
IK07
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1508606
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AFGAPA
产品关键代码
AFGAPA
GTIN
4063151970314
单件重量(含包装)
60.2 g
单件重量(不含包装)
60.2 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 10.0
EC000437
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-B 6-I-UT-M
-
插芯
1648115
HC-B 6-I-UT-F
-
插芯
1648128
HC-B06-SL-PLBK
-
外壳支架
1407697
HC-B06-BCFS-P-BK
-
保护盖
1346524
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助