EO-SI-FRAME
- 适配器板
EO-SI-FRAME
- 适配器板
0804522
适配器板,颜色: 灰色
适配器板,颜色: 灰色
H型功率分配器安装脚,塑料
适配器板, 类型: B24
适配器板, 类型: B24
D-SUB适配板,可安装2个D-SUB连接器,9芯,适用HC-B 6...系列外壳
D-SUB适配器板,可安装1个D-SUB连接器, 9芯,适用HC-D 15...系列外壳
D-SUB适配器板,可安装1个D-SUB连接器, 15芯,适用HC-D 15...系列外壳
用于将尺寸145-125的UCS壳体安装墙壁、VESA标准支架以及壁式插座盒的适配器,壳体已卡入,材料:聚碳酸酯,颜色:浅灰色,接近RAL 7035
模块板,带密封件,用于CES B24密封框架,带3个开口,包括安装螺栓
基座板,带密封件,用于CES Multigates,有1个开口,包括安装螺栓