数据连接器
VS-PPC-J-M - 安装适配器
VS-PPC-J-M
-
安装适配器
1405390
接线方式
H型功率分配器安装脚,塑料
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配板
连接数据
连接方式
螺钉连接
尺寸
宽度
16.1 mm
高度
48 mm
长度
115 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
电缆外径
5 mm ... 8 mm
电缆截面积
0.13 mm²
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商业数据
订货号
1405390
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNOHZ
产品关键代码
ABNOHZ
GTIN
4046356419956
单件重量(含包装)
21.4 g
单件重量(不含包装)
19.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.151千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助