实用信息
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
工业人工智能
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
电源插座和维护接口
EO-SI-FRAME - 适配器板
EO-SI-FRAME
-
适配器板
0804522
适配器板,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配板
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PC/PBT
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
商业数据
订货号
0804522
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE761Z
产品关键代码
BE761Z
GTIN
4055626399348
单件重量(含包装)
44.7 g
单件重量(不含包装)
43 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
15.26千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助