重载矩形连接器
VS-SI-BZ - 标签
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
标识,塑料,一板含20个标签
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标识材料
尺寸
宽度
7 mm
长度
20 mm
材料规格
标识材料
PBT
安装
安装类型
固定
商业数据
订货号
1656660
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EZX
产品关键代码
AF7EZX
GTIN
4046356030038
单件重量(含包装)
16.69 g
单件重量(不含包装)
14 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.378千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助