压接插针, 系列: HC-M-...-70, 针式插头, 车削, 触点直径: 9.5 mm, 额定电流: 200 A, 接线容量: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , 插针材料: 铜合金
压接插针
压接插针, 系列: HC-M-...-70, 孔式插头, 车削, 触点直径: 9.5 mm, 额定电流: 200 A, 接线容量: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 0.6 mm, 接线容量: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.06 mm2 ... 1 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.06 mm2 ... 1 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 系列: HC-M-...-70, 针式插头, 车削, 触点直径: 9.5 mm, 额定电流: 200 A, 接线容量: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-...-25, 孔式插头, 车削, 触点直径: 6 mm, 额定电流: 70 A, 接线容量: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 0.6 mm, 接线容量: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 系列: HC-M-...-70, 孔式插头, 车削, 触点直径: 9.5 mm, 额定电流: 200 A, 接线容量: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , 插针材料: 铜合金