插芯模块,位数: 1, 电源针位: 1, 控制针位: 0, 孔式插头, 压接, 1000 V,200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, 应用: 电源, 不带压接插针
模块化插芯
HC-M-01-CT-F-70
- 插芯模块
HC-M-01-CT-F-70
- 插芯模块
1683511
HC-M-01-CT-M-70
- 插芯模块
HC-M-01-CT-M-70
- 插芯模块
1683512
插芯模块,位数: 1, 电源针位: 1, 控制针位: 0, 针式插头, 压接, 1000 V,200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, 应用: 电源, 不带压接插针
HC-M-12-PT-M
- 插芯模块
HC-M-12-PT-M
- 插芯模块
1424246
插芯模块,位数: 12, 电源针位: 0, 控制针位: 12, 针式插头, 直插式连接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 应用: 信号
HC-M-12-PT-F
- 插芯模块
HC-M-12-PT-F
- 插芯模块
1424228
插芯模块,位数: 12, 电源针位: 0, 控制针位: 12, 孔式插头, 直插式连接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 应用: 信号
HC-M-02-AT-F-16
- 插芯模块
HC-M-02-AT-F-16
- 插芯模块
1417296
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 孔式插头, 轴向螺钉连接, 690 V,70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, 应用: 电源
HC-M-RJ45-08-GC-F/F
- 插芯模块
HC-M-RJ45-08-GC-F/F
- 插芯模块
1419886
插芯模块,位数: RJ45,型号 : RJ45, 孔式插头, 48 V,1 A, 应用: 数据, 转接器
HC-M-02-CT-M-25
- 插芯模块
HC-M-02-CT-M-25
- 插芯模块
1683509
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 针式插头, 压接, 1000 V,70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, 应用: 电源, 不带压接插针
HC-M-02-CT-F-25
- 插芯模块
HC-M-02-CT-F-25
- 插芯模块
1683506
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 孔式插头, 压接, 1000 V,70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, 应用: 电源, 不带压接插针
HC-M-02-AT-M-16
- 插芯模块
HC-M-02-AT-M-16
- 插芯模块
1417297
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 针式插头, 轴向螺钉连接, 690 V,70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, 应用: 电源
HC-M-02-AT-M-35
- 插芯模块
HC-M-02-AT-M-35
- 插芯模块
1417392
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 针式插头, 轴向螺钉连接, 1000 V,100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, 应用: 电源