HC-M-02-CT-F-25
-
插芯模块
1683506
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 孔式插头, 压接, 1000 V,70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, 应用: 电源, 不带压接插针
产品详情
| 概述 | 压接插针须单独订购 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 系列 | HC-M-02 |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 2 |
| 连接图表 | 2 |
| 模块插槽数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 2 |
| 控制触点数 | 0 |
| 触点类型 | 车削 |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 6 mm² ... 25 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。) |
| 可连接导线横截面AWG | 10 ... 4 (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。) |
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 56.4 mm |
| 长度 | 15 mm |
| 额定电压(III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
| 额定过电压 | 8 kV |
| 额定电流 | 70 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag |
| 接触件载体材料 | PC |
| 标准/条例 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1683506 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACE |
| 产品关键代码 | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238633 |
| 单件重量(含包装) | 16 g |
| 单件重量(不含包装) | 16 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CK6,0-ED-6,00F AG - 压接插针 1556218
-
CK6,0-ED-16,00F AG - 压接插针 1559522
-
CK6,0-ED-25,00F AG - 压接插针 1682092
-
HC-M-B06-MFH-B - 模块安装支架框 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 模块安装支架框 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 模块安装支架框 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 模块安装支架框 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 模块安装支架框 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 模块安装支架框 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 模块安装支架框 1182095