重载矩形连接器
HC-B06-SL-PLBK - 外壳支架
HC-B06-SL-PLBK
-
外壳支架
1407697
备用单锁扣,用于HEAVYCON EVO外壳B6型,PA
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
外壳锁销
类型
B6
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
锁扣材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1407697
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7AUX
产品关键代码
AF7AUX
GTIN
4046356777803
单件重量(含包装)
14.29 g
单件重量(不含包装)
13.83 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.08千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助