具备基本功能性的工业继电器系统 – ECOR-1 单个继电器,微型继电器, N U U / 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1 3 4 0,8 0,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [°C] 2 继电器模块 具备基本功能性的工业继电器系统 – ECOR-1 通用技术数据 允许范围(相对于UN) 状态指示 典型响应时间UN 典型释放时间UN 触点材料 最大切换电压 最小开关电压 最大持续电流 最大冲击电流 机械寿命 环境温度(运行) 标准/规格 见图 LED (黄色) 2 ms ... 10 ms 5 ms ... 20 ms AgSnO 250 V AC / 30 V DC 5 V (100 mA) 12 A 24 A (20 ms,常开触点) 约 5x 107 开关次数 -40 °C ... 70 °C IEC 61810-1 ; IEC 60664-1 典型输入电流UN 44.2 mA 24 mA 11 mA 6 mA ] 0 0 0 0 1 x [ s e c y C l 100 1 2 10 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I [A] 电气使用寿命 1) 30 V DC电阻负载 2) 250 V AC电阻负载 类型 RL-EE-REL-FO/L-12DC/1X21 REL-FO/L-24DC/1X21 RL-EE-REL-FO/L-48DC/1X21 REL-FO/L-110DC/1X21 订货号 1661130 1308188 1661143 1308299 件/包装 10 10 10 10 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 r o t c a f n o i t c u d e R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 COS 使用寿命衰减因素随功率因素变化 输入电压UN 12 V DC 24 V DC 48 V DC 110 V DC 20 ] A [ I 10 1 0,1 1 1 2 10 100 250 1000 U [V] 断续额定 1) 交流电,阻性负载 2) 直流电,阻性负载 具备基本功能性的工业继电器系统 – ECOR-1 单个继电器,微型继电器, N U U / 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1 3 4 0,8 0,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [°C] 2 通用技术数据 允许范围(相对于UN) 状态指示 典型响应时间UN 典型释放时间UN 触点材料 最大切换电压 最小开关电压 最大持续电流 最大冲击电流 机械寿命 环境温度(运行) 标准/规格 见图 LED (黄色) 2 ms ... 10 ms 5 ms ... 20 ms AgSnO 250 V AC / 30 V DC 5 V (100 mA) 12 A 24 A (20 ms,常开触点) 约3x 107次 -40 °C ... 70 °C IEC 61810-1 ; IEC 60664-1 输入电压UN 24 V AC 48 V AC 120 V AC 230 V AC 20 ] A [ I 10 1 0,1 1 1 2 10 100 250 1000 U [V] 典型输入电流UN 41.1 mA 21 mA 10 mA (50 Hz) 4.5 mA (50 Hz) ] 0 0 0 0 1 x [ s e c y C l 100 1 2 10 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I [A] 类型 RL-EE-REL-FO/L-24AC/1X21 RL-EE-REL-FO/L-48AC/1X21 REL-FO/L-120AC/1X21 REL-FO/L-230AC/1X21 订货号 1661151 1661158 1308310 1308317 件/包装 10 10 10 10 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 r o t c a f n o i t c u d e R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 COS 断续额定 1) 交流电,阻性负载 2) 直流电,阻性负载 电气使用寿命 1) 30 V DC电阻负载 2) 250 V AC电阻负载 使用寿命衰减因素随功率因素变化 如需查看所有产品和完整技术数据,请访问phoenixcontact.com/products Phoenix Contact 91