选择头站后,您可按照任意顺序轻松组合IO模块。模块由两块侧板组成,PCB插在两块侧板之间。正面连接器可直接旋转到PCB板上。
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 300 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 2, 位数: 6, 连接量: 6, 针距: 5.08 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: HSCH-S 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装