ME-IO-S BUS8-9005
-
总线连接器
1569885
插头, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 位数: 8, 产品系列: ME-IO-S.., 针距: 3.15 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.5 mm, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 产品系列 | ME-IO-S.. |
| 位数 | 8 |
| 针距 | 3.15 mm |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 特性 | |
| 接触电阻 | 4 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 24 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 0.8 kV |
| 额定电压(III/2) | 24 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 0.8 kV |
| 额定电压 (II/2) | 24 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 0.5 kV |
| 最大负载电流 | 4 A |
| 连接方式 | 直插式 |
| 宽度 [w] | 15.85 mm |
| 高度[h] | 13.55 mm |
| 长度[l] | 32 mm |
| 焊针长度[P] | 1.5 mm |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 全镀金 |
| 接线点金属表面(顶层) | 金 (Au) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 8 |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 175 - 249 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 24 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 0.8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 0.8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.25 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 24 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 0.8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.2 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.5 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 24 V |
| 额定过电压 (II/2) | 0.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.2 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.5 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≤ 500 |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 0.8 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 0.6 N |
| 插芯中的触点底座 | |
| 规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 0.91 kV |
| 体积电阻 R1 | 4 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 3.5 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 200 |
| 气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 105 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 0.5 kV |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 安装类型 | 通孔回流焊/波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 工艺说明 | |
| 过程 | 回流/波峰焊 |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 包装类型 | 宽56 mm的卷带包装 |
| [W] 编带宽度 | 56 mm |
| [W2] 线圈总尺寸 | 62.4 mm |
| [A] 线圈直径 | 380 mm |
| 外包装类型 | 透明包装袋 |
| ESD等级 | (D) 静电导电 |
| 规格 | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| 订货号 | 1569885 |
| 包装单位 | 200 pc |
| 最小订货量 | 200 pc |
| 销售关键代码 | ACHEBF |
| 产品关键代码 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| 单件重量(含包装) | 7.915 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.915 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - 插拔式连接器 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 功能模块地线 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - 插拔式连接器 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB插座 1633999
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - 螺丝刀 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
优势
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
直接集成到模块中