HSCH-S 1,5-6 POWER-9005
-
PCB插座
1633999
PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 300 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 6, 行数: 2, 位数: 6, 连接量: 6, 针距: 5.08 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: HSCH-S 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | PCB插座 |
| 产品系列 | HSCH-S 1,5/..-G |
| 位数 | 6 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 2 |
| 电位数目 | 6 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 8 A |
| 额定电压 UN | 200 V |
| 接触电阻 | 2.39 mΩ |
| 额定电涌电压(III/3) | 2 kV |
| 额定电压(III/2) | 300 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2 kV |
| 安装类型 | 通孔回流焊/波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 工艺说明 | |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(中层) | 镍 (1.5 - 4 µm Ni) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 该产品是需安装于壳体内的未密封插头。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| 针距 | 5.08 mm |
| 宽度 [w] | 15.46 mm |
| 高度[h] | 13.55 mm |
| 长度[l] | 13.3 mm |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 插芯中的触点底座 | |
| 规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
| 插入/拔出力 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 25 |
| 每个接线位的插入强度约 | 6 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 3 N |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 6 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 61984:2008-10 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | >1 GΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2 kV |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 300 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2 kV |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 4.8 kV |
| 体积电阻 R1 | 2.39 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 2.43 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 105 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| 温度 | 650 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1633999 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ACHEBF |
| 产品关键代码 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923155664 |
| 单件重量(含包装) | 2.75 g |
| 单件重量(不含包装) | 2 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
适用于采用免工具、省时的插拔式接口的正面连接插头
适合采用波峰焊工艺和通孔回流焊技术 (THR) 进行安装