ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035
-
电子模块外壳
1569887
DIN导轨壳体, 耦合器壳体, 带通风栅, 宽度: 24 mm, 高度: 100 mm, 深度: 80 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 多功能壳体 |
| 壳体系列 | ME-IO-S |
| 产品系列 | ME-IO-S.. |
| 最大位数 | 6 (针距: 5.08 mm) |
| 带通风口 | 是 |
| 宽度 | 24 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 80 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (底座锁扣) | 深橙色 (RAL 2011) |
| 标识材料 外壳 | PC |
| 标识材料 底座锁扣 | POM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| 温度 | 650 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 针焰测试 | |
| 规格 | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB支架数量 | 1 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.1 mm ... 1.3 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1569887 |
| 包装单位 | 30 pc |
| 最小订货量 | 30 pc |
| 销售关键代码 | ACHEBF |
| 产品关键代码 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057586 |
| 单件重量(含包装) | 46.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 44 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 电子模块外壳 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - 电子模块外壳 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - 总线连接器 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - 侧面组件 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 功能模块地线 1569960
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - 插拔式连接器 1569965
-
SZS 0,4X2,0 - 螺丝刀 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
优势
模块组装简单,使用2块侧面板和1个DIN导轨固定杆
设计简单且采用预定义的模块布局,非常适合对价格敏感的应用
具有节省空间的状态指示灯