螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SZS 0,4X2,0 - 螺丝刀
SZS 0,4X2,0
-
螺丝刀
1205202
小型螺丝刀,一字刀口,尺寸: 0.4 x 2.0 x 60 mm,带二次注塑工艺防滑手柄和保护盖
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
类型
槽
连接数据
输出
开槽
尺寸
尺寸图
宽度
18 mm
刀片宽度
2 mm
刀片高度
60 mm
长度
157 mm
扳手尺寸
0 mm
用于安装的扳手尺寸
0 mm
刀片厚度
0.4 mm
材料规格
标识材料
合金工具钢
标准和规范
测试
DIN/ISO 2380-1
商业数据
订货号
1205202
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3141
产品关键代码
BH3141
GTIN
4017918100148
单件重量(含包装)
14.28 g
单件重量(不含包装)
14.28 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040407
ECLASS-15.0
21040407
ETIM
ETIM 10.0
EC000158
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.466千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助