HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
插拔式连接器
1569965
PCB直连插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 浅灰, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 63 V, 电位数: 18, 行数: 2, 位数: 18, 连接量: 18, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 互锁: 卡接锁紧, 包装类型: 纸箱包装
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| 位数 | 18 |
| 针距 | 5 mm |
| 连接量 | 18 |
| 行数 | 2 |
| 电位数目 | 18 |
| 安装方式 | 不带 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 5 A |
| 额定电压 UN | 63 V |
| 额定电压(III/2) | 63 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 63 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 0.8 kV |
| 连接技术 | |
| 类型 | 直接插拔式连接器 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 互锁 | |
| 锁定类型 | 卡接锁紧 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 22 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 塞规a x b/直径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.9 mm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 安装类型 | 直插式 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (7035) |
| 绝缘材料 | PBT/PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 颜色 (执行机构) | 深橙色 (2011) |
| 绝缘材料 | POM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 该产品是需安装于壳体内的未密封插头。 | |
| • 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
| 宽度 [w] | 11.7 mm |
| 高度[h] | 20.9 mm |
| 长度[l] | 72.11 mm |
| 导线连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.34 mm² / 刚性 / > 15 N |
| 0.34 mm² / 刚性 / > 15 N | |
| 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 插芯中的触点底座 | |
| 规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 18 |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 63 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.63 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 63 V |
| 额定过电压 (II/2) | 0.8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.2 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.63 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 插入/拔出周期 | 50 |
| 气候测试 | |
| 规格 | IEC 61984:2008-10 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 105 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 0.5 kV |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1569965 |
| 包装单位 | 35 pc |
| 最小订货量 | 35 pc |
| 销售关键代码 | ACHEBF |
| 产品关键代码 | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| 单件重量(含包装) | 16.65 g |
| 单件重量(不含包装) | 16.65 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - 电子模块外壳 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 电子模块外壳 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - 总线连接器 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - 侧面组件 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 功能模块地线 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - 插拔式连接器 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB插座 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB插拔式连接器 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 模块化RJ45插拔式连接器 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - 螺丝刀 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
优势
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
易于使用的正面连接插头,可实现高接触密度