CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1
-
滤波型RJ45插拔式连接器
1663962
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
产品详情
适配产品
优势
基于集成的滤波功能,使以太网设计流程得以简化
印刷电路板的复杂性降低并且电磁兼容风险降低
通过回流焊可实现自动化加工
产品范围广泛,是各种应用的理想选择
采用工业设计,适合各种高要求应用领域