您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ME-PLC系列多功能壳体

用于控制器的ME-PLC系列多功能壳体

对于需要大安装空间以及正面连接技术的应用,ME-PLC系列多功能电子模块壳体是理想的选择。该壳体系统提供较大的PCB组装空间和高效的DIN导轨连接器,应用范围广泛。

优势

  • 正面连接模块带操作杆,连接更方便
  • 大尺寸壳体,保证PCB空间充足
  • 通用型盖板设计,可自由选择连接技术
免费样品
试用ME-PLC系列多功能壳体

您想试用适于控制器的ME-PLC系列电子模块壳体吗?——欢迎立即订购个性化样品套装。我们将就客户所需应用中壳体的选型和设计提供专业建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

预订免费样品
ME-PLC系列电子模块壳体
适用于控制器的ME-PLC系列电子模块壳体选型软件

适用于控制器的电子模块壳体选型软件

ME-PLC系列电子模块壳体具备较大的安装空间和PCB装配区域。多种位数达36位的预制正面连接模块和RJ45连接插座可供选用。采用高达50位的DIN导轨连接器,实现高速数据传输。壳体盖板可轻松集成信号指示灯和显示器,进一步完善了设备。

菲尼克斯电气的设备连接技术新品

设备连接技术新品

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。

欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。

用于控制器的ME-PLC系列多功能壳体一览

交互式图像映射:ME-PLC系列多功能壳体
模块通信
选装DIN导轨总线连接器实现高效的模块间通讯
模块通信
指示元件
适用于显示器或LED灯的透明盖板
指示元件
壳体系统
可安装大尺寸PCB板的下部壳体
壳体系统
连接技术
正面连接模块最多支持36个接线位
连接技术

适用于控制器的壳体系统

多功能ME-PLC电子模块壳体以正面插拔的预制导线技术和DIN导轨连接器为基础,布线更轻松,适于复杂控制系统。

适用于控制器的灵活保护壳体

ME-PLC壳体连接模块
DIN导轨总线连接器,轻松实现模块间通信
多种壳体盖板
ME-PLC壳体连接模块

借助正面连接模块,设备制造商可轻松插拔连接器。直插式弹簧连接至多支持36个接线位。模块还可安装导光柱。

DIN导轨总线连接器,轻松实现模块间通信

搭配使用ME-PLC电子模块壳体,应用规划和实施更灵活。DIN导轨连接器位数可达50位,助力传输数据和电力。

多种壳体盖板

通用型盖板设计,可自由选择连接技术,优势众多。

轻松装配ME-PLC系列电子模块壳体

了解从单独部件到成品模块的ME-PLC壳体装配过程,包括DIN导轨连接器。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览

了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。

打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
适用于DIN导轨的电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。

电子模块壳体分解图

使用壳体开发套件,实现节约成本的快速开发

菲尼克斯电气壳体开发套件助力用户快速完成原型设计和批量试生产。套件内含集成连接技术和相应万用板的全套壳体解决方案。用户可使用专用总线连接器打造整套设备系统。在商店中完成开发套件配置,立即着手实施设备开发项目。