ME PLC 40 CT20 GY7035 - 前连接模块
2201493

连接支架,预装配有FKCN 2x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板,对应的插座:1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR(1734355)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

免工具安装
可提供的总宽度为40 mm
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统