借助正面连接模块,设备制造商可轻松插拔连接器。直插式弹簧连接至多支持36个接线位。模块还可安装导光柱。
连接支架,预装配有FKCN 2x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板,对应的插座:1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR(1734355)
对于需要大安装空间以及正面连接技术的应用,ME-PLC系列多功能电子模块壳体是理想的选择。该壳体系统提供较大的PCB组装空间和高效的DIN导轨连接器,应用范围广泛。
连接支架,预装配有FKCN 2x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板,对应的插座:1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR(1734355)
连接支架,预装配有FKCN 1 x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板;对应的插座:MSTBA 2,5/10-G(1757543)
DIN导轨壳体, 盖板, 宽度: 39.7 mm, 高度: 51.8 mm, 深度: 13.65 mm, 颜色: 透明
总线连接器套件,由2 x 10位插拔式连接器组成,上部和基座为塑料制成,带用于安装在DIN导轨上的金属夹,无PCB
DIN导轨,未打孔,105 x 20 mm,采用处理及钝化处理,长度可根据客户要求定制,以订货代码来代表长度(单位为[mm])
用于DIN导轨安装的终端紧固件,包括固定螺钉
DIN导轨壳体, 通用盖板, 宽度: 39.7 mm, 高度: 129.7 mm, 深度: 47 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
总线连接器套件,由50位和40位插拔式连接器组成,上部和基座为塑料制成,带用于安装在DIN导轨上的金属夹,无PCB
安装板,用于安装在短款盖子的下方,颜色:浅灰
带规定啮合机构的基座,用于安装在短款盖子的下方,颜色:黑色
ME-PLC系列电子模块壳体具备较大的安装空间和PCB装配区域。多种位数达36位的预制正面连接模块和RJ45连接插座可供选用。采用高达50位的DIN导轨连接器,实现高速数据传输。壳体盖板可轻松集成信号指示灯和显示器,进一步完善了设备。
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
多功能ME-PLC电子模块壳体以正面插拔的预制导线技术和DIN导轨连接器为基础,布线更轻松,适于复杂控制系统。
借助正面连接模块,设备制造商可轻松插拔连接器。直插式弹簧连接至多支持36个接线位。模块还可安装导光柱。
搭配使用ME-PLC电子模块壳体,应用规划和实施更灵活。DIN导轨连接器位数可达50位,助力传输数据和电力。
通用型盖板设计,可自由选择连接技术,优势众多。
了解从单独部件到成品模块的ME-PLC壳体装配过程,包括DIN导轨连接器。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。
菲尼克斯电气壳体开发套件助力用户快速完成原型设计和批量试生产。套件内含集成连接技术和相应万用板的全套壳体解决方案。用户可使用专用总线连接器打造整套设备系统。在商店中完成开发套件配置,立即着手实施设备开发项目。