DIN导轨壳体
ME-PLC系列多功能壳体
ME PLC 40 MT S BK - 插板
ME PLC 40 MT S BK
-
插板
2201496
带规定啮合机构的基座,用于安装在短款盖子的下方,颜色:黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
请参阅下载区内的应用说明。
产品属性
产品类型
盖板
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME PLC
产品系列
ME PLC 40
带通风口
否
尺寸
宽度
35.27 mm
高度
47.37 mm
深度
8.7 mm
材料规格
颜色 (插板)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
PC
阻燃等级,符合UL 94
V0
CTI符合IEC 60112
600
安装
安装类型
夹具安装
包装规格
包装类型
纸箱包装
外包装类型
纸箱
商业数据
订货号
2201496
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHEAZ
产品关键代码
ACHEAZ
GTIN
4046356838641
单件重量(含包装)
3.69 g
单件重量(不含包装)
3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.019千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
无需工具即可轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助