ME PLC 40 CL GY7035 - 前连接模块
2201505

DIN导轨壳体, 通用盖板, 宽度: 39.7 mm, 高度: 129.7 mm, 深度: 47 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

免工具安装
可提供的总宽度为40 mm
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统