您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤
2202316

具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 2, (2行, 1列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

产品详情








优势

导光柱与电子模块壳体完美匹配
通过卡销可轻松安装到PCB上
静电防护
根据需要可提供壳体加工
实现简单的可视状态和诊断指示灯