内部物流的高系统可用性

内部物流:瓶子传送带运输系统

现如今内部物流市场日新月异,需求也在不断增长。传送带系统和高货架仓库是物流领域的重要组成部分。 缩短的交付时间、不断增长的交付数量或退货率,所有这些均需要灵活的流程和具备较高系统可用性的高效运输系统。

挑战


内部物流:高货架仓库马达

系统必须安全高效运行

内部物流系统主要由三相异步马达驱动。为设计出尽可能高效、安全和灵活的移动顺序,简便解决方案就变得格外重要。
有诸多挑战需要克服:

  • 过载:马达可能会超载,从而造成损坏。
  • 急停:在紧急情况下,必须安全关闭马达。
  • 热负载:重载会导致马达过热。
  • 空间要求:马达控制设备通常会占用控制柜的大量空间。
  • 安装复杂性:安装和启动可能既费时又复杂。

解决方案


内部物流中高货架仓库的近距离视图

适用于货物运输和物流的紧凑型简便解决方案 Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

诸多物流应用的一大重要目标便是安全、简单、高效地运行三相异步马达。

采用菲尼克斯 电气的紧凑型CONTACTRON马达调速器,操作更直观。产品集成了适于简单马达应用的所有必要功能:

  • 多种速度(正常速度、爬行速度)
  • 软启动
  • 斜坡功能
  • 安全扭矩关断
  • 能源效率

优势

  • 解决方案经济高效,具备不同速度和软启动所需的各项功能
  • 具备用于定位、启动和防碰撞的多种速度
  • 能效符合EUP Lot指令要求,适用于运行IE2马达
  • 实现安全操作的安全扭矩关断(STO)
  • 无需编程知识即可轻松调试

速度和能效成就灵活应用

交互式图像映射:物流中心的3D应用图
具备高启动电流的风机
为避免在使用大型风扇等情况下出现过高的启动电流,马达可采用软启动方式。
具备高启动电流的风机
避免传送带上出现碰撞
传送带可通过斜坡功能 实现精准减速(以避免碰撞)。
避免传送带上出现碰撞
传送带能效
马达将依照EUP Lot指令(能效指令)在物流系统中高效运行。
传送带能效
具备多种运输阶段的存取设备
其中正常速度适用于快速运输阶段,爬行速度则适用于慢速定位阶段。
具备多种运输阶段的存取设备

摘要


DIN导轨上的CONTACTRON马达调速器

实现高效、简单、安全的三相异步电机运行

CONTACTRON马达调速器可在因停机引起过载时依据负载曲线保护马达。其可通过安全扭矩关断(STO)功能,在紧急情况下实现安全停机,无需额外的电流接触器。集成的热储存系统可确保马达在高负载下更快速地停机,从而防止过热。由于其设计紧凑,马达调速器在控制柜中占用空间非常小。此外,便捷接线和直观操作设计也使得安装和启动更加轻松。

内部物流:高货架仓库马达

软启动和多种速度

  • 解决方案经济高效,具备不同速度和软启动所需的各项功能
  • 具备用于定位、启动和防碰撞的多种速度
  • 能效符合EUP Lot指令要求,适用于运行IE2马达
  • 实现安全操作的安全扭矩关断 (STO)
  • 无需编程知识即可轻松调试