产品功率范围为0.25 kW至7.5 kW,可提供灵活的应用选择。除了防止设备意外更改外,CONTACTRON马达调速器还可借助自定义代码实现保护。根据具体应用选择合适产品。
用于CONTACTRON马达调速器的插拔式IO-Link网络模块,专为在网络环境中轻松进行参数设置、控制和监控而设计。配备IO-Link插拔式连接以及USI接口,支持通过USB-C进行替代参数设置。
高达7.5 kW三相异步电机的灵活节能控制:CONTACTRON马达调速器系列提供多种先进设备,填补了传统软启动器与变频器之间的空白。软启动、爬行速度、节能模式和跳板控制等功能,可实现电机的灵活运行。通过可选择的IO-Link功能,您将受益于便捷的集成、参数设置和诊断。安全扭矩关断(STO)提供了额外的安全保障。
用于CONTACTRON马达调速器的插拔式IO-Link网络模块,专为在网络环境中轻松进行参数设置、控制和监控而设计。配备IO-Link插拔式连接以及USI接口,支持通过USB-C进行替代参数设置。
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.55 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入,集成干扰抑制过滤器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.25 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
备用风扇,用于35 mm宽的CONTACTRON马达调速器
电机线路屏蔽框架,用于35 mm宽的CONTACTRON马达调速器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和0.25 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入,集成干扰抑制过滤器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和7.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,带集成干扰抑制过滤器和制动电阻连接
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和0.55 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.25 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入,集成干扰抑制过滤器
CONTACTRON马达调速器现推出面向7.5 kW功率电机的型号。产品具备斜坡灵活可调的直观设置和多达四种固定速度,优势众多。模拟量输入和集成的STO功能确保了灵活应用及安全性。
CONTACTRON马达调速器提供多种型号:
根据具体应用选择合适产品。
产品功率范围为0.25 kW至7.5 kW,可提供灵活的应用选择。除了防止设备意外更改外,CONTACTRON马达调速器还可借助自定义代码实现保护。根据具体应用选择合适产品。
即插即用型解决方案接线简单,操作直观,实现轻松调试。用户通过档位选择开关/旋转开关即高效快速设置所需参数。CONTACTRON马达调速器,适用于不同速度马达应用的直观解决方案。
凭借其集成的安全扭矩关断 (STO) 功能,CONTACTRON马达调速器从其同类设备中脱颖而出。因此无需繁琐步骤和额外的电流接触器,设备即可实现双通道安全停机,优势众多。调速器的SIL 3和PLe认证更为用户安全提供了保障。
CONTACTRON马达调速器结构紧凑,最小总宽仅为35 mm,是目前市场上同类产品中超薄型设备的代表。由此而来的高控制柜布线密度将助您省去额外成本。
马达调速器具备CONTACTRON马达启动器的各项基本功能:三相异步马达的启动、反转、过载保护及安全停机。因此马达最多可达到四个固定速度,实现软启动并在满载扭矩时停止。借助模拟输入,可将速度设置为可变值,亦可为应用定义最低和最高频率。