CONTACTRON马达调速器提供多种型号:性能等级在0.25和1.5 kW之间,可带也可不带EMC滤波器,配有单相或三相电源输入。除了防止设备意外更改外,CONTACTRON马达调速器还可借助自定义代码实现保护。请根据具体应用选择合适产品。
附件套件,用于将电缆屏蔽层轻松、可靠地连接到CONTACTRON马达调速器,套件包含一个45 mm屏蔽框架、两个信号线屏蔽连接夹和一个马达电缆屏蔽连接夹。
速度启动器是介于电机起动器和变频器之间的新设备等级,其操作特别直观。这款紧凑的解决方案能为不同速度、软启动和通过安全转矩关闭 (STO) 功能安全停止提供所需的全部功能。速度启动器(CONTACTRON速度启动器)操作简单并可提供各种速度:从正常速度、爬行速度到软启动,一直到能源效率和斜坡功能。
附件套件,用于将电缆屏蔽层轻松、可靠地连接到CONTACTRON马达调速器,套件包含一个45 mm屏蔽框架、两个信号线屏蔽连接夹和一个马达电缆屏蔽连接夹。
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.75 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入,集成干扰抑制过滤器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和1.5 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.55 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
附件套件,用于将电缆屏蔽层轻松、可靠地连接到CONTACTRON马达调速器,套件包含一个35 mm屏蔽框架、两个信号线屏蔽连接夹和一个马达电缆屏蔽连接夹。
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和0.55 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入,集成干扰抑制过滤器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高480 V AC和0.37 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入,集成干扰抑制过滤器
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和0.75 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
具有软启动和可配置速度的马达调速器,用于启动和反向最高230 V AC和0.37 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
CONTACTRON马达调速器提供多种型号:性能等级在0.25和1.5 kW之间,可带也可不带EMC滤波器,配有单相或三相电源输入。除了防止设备意外更改外,CONTACTRON马达调速器还可借助自定义代码实现保护。请根据具体应用选择合适产品。
即插即用型解决方案接线简单,操作直观,实现轻松调试。用户通过档位选择开关/旋转开关即高效快速设置所需参数。CONTACTRON马达调速器,适用于不同速度马达应用的直观解决方案。
凭借其集成的安全扭矩关断 (STO) 功能,CONTACTRON马达调速器从其同类设备中脱颖而出。因此无需繁琐步骤和额外的电流接触器,设备即可实现双通道安全停机,优势众多。调速器的SIL 3和PLe认证更为用户安全提供了保障。
CONTACTRON马达调速器结构紧凑,最小总宽仅为35 mm,是目前市场上同类产品中超薄型设备的代表。由此而来的高控制柜布线密度将助您省去额外成本。
马达调速器具备CONTACTRON马达启动器的各项基本功能:三相异步马达的启动、反转、过载保护及安全停机。因此马达最多可达到四个固定速度,实现软启动并在满载扭矩时停止。借助模拟输入,可将速度设置为可变值,亦可为应用定义最低和最高频率。